Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0884 - € 0,0884 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Vierkant
|
Transparant
|
PU;Rubber
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
€ 0,4141 - € 0,5797 | 2563 Op voorraad |
Vierkant
|
Zwart
|
PU;Rubber
|
55
|
0.185 in
4.7 mm
|
25.4 mm
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
€ 24,4569 - € 32,7649 | 53 Op voorraad |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
€ 0,0697 - € 0,0775 | 3867 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0697 - € 0,0775 | 2016 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
€ 0,1197 - € 0,1329 | 935 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
€ 0,1197 - € 0,1329 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
€ 0,0426 - € 0,0474 | 5000 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0839 - € 0,0931 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
€ 0,1712 - € 0,191 | 92 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
€ 0,4444 - € 0,4444 | 2788 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
€ 0,104 - € 0,1456 | 13120 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
€ 0,3328 - € 0,4659 | 3018 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PU;Rubber
|
72
|
0.402 in
10.2 mm
|
22.4 mm
22.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||
€ 2,288 - € 3,2032 | 1763 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PU;Rubber
|
100
|
0.598 in
15.2 mm
|
45.7 mm
45.7 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
|||
€ 11,0232 - € 13,3041 | 92 Op voorraad |
Koepel
|
Wit
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
€ 9,5251 - € 12,7663 | 21 Op voorraad |
Vlak
|
Wit
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
€ 12,1611 - € 14,1069 | 97 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
€ 0,0426 - € 0,0474 | 59601 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,1712 - € 0,191 | 2164 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
€ 0,0426 - € 0,0474 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan