Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0953 - € 0,0953 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 2,4662 - € 3,4531 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| € 0,3587 - € 0,5022 | 3744 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| € 2,4662 - € 2,4662 | 1500 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| € 18,5359 - € 24,8375 | 59 Op voorraad |
Bol
|
Zwart
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,0836 | 1851 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,095 - € 0,1058 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,095 - € 0,1058 | 2000 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,479 - € 0,479 | 2600 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,0972 - € 0,1361 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1456 - € 0,2038 | 11000 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,1121 - € 0,1569 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0416 - € 0,046 | 2053 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,0718 - € 0,0797 | 2774 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,1708 | 1008 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 0,3234 - € 0,3585 | 396 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,468 - € 0,468 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak
|
Transparant
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| € 0,1456 - € 0,2038 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,1169 - € 0,1637 | 4032 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm