Menu Search

Zelfklevende bumper Vlak 19.7 mm 3.0 mm PU

Zwarte PU zelfklevende ronde buffer op een pad.
Essentra artikelnummer:

10276525

Oud artikelnummer:

494483

8064 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4032 + € 0,468
Standaard verpakking: 4032

Bestel in veelvoud van 4032

Totale prijs:

€ 1.886,98

4032 x € 0,468

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal per pad 84
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Vlak
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926300090
Totale hoogte 3.0 mm
Basisdiameter 19.7 mm
Hoogte van de basis 3.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op