Menu Search

Zelfklevende glijvoet Rechthoekig 40.0 mm 20.0 mm Vilt

Witte vilten zelfklevende rechthoekige schijfjes op een papieren blok.
Essentra artikelnummer:

10255926

Oud artikelnummer:

463973

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1029
10000 - 19999 € 0,0977
20000 + € 0,0924
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 102,90

1000 x € 0,1029

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 20.0 mm
Massief materiaal Vilt
Vorm Rechthoekig
Kleur Wit
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 5602900000
Basisdiameter 40.0 mm
Hoogte van de basis 20.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op