Menu Search

Zelfklevende bumper Vlak 10.0 mm 1.8 mm PU

Grijze PU zelfklevende ronde buffer op een pad.
Essentra artikelnummer:

10247709

Fabrikant artikelnummer:

461237

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
288 - 3167 € 0,1409
3168 + € 0,1006
Standaard verpakking: 3168

Bestel in veelvoud van 288

Totale prijs:

€ 40,58

288 x € 0,1409

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal per pad 288
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Vlak
Kleur Grijs
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926300090
Totale hoogte 1.8 mm
Basisdiameter 10.0 mm
Hoogte van de basis 1.8 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op