Menu Search

Zelfklevende bumper Bol 9.6 mm 5.4 mm PU

Grijze PU halfronde (koepel) zelfklevende bumper op een pad.
Essentra artikelnummer:

10367957

Oud artikelnummer:

282965460941

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal per pad 96
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Bol
Kleur Grijs
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 39235
Totale hoogte 5.5 mm
Basisdiameter 9.6 mm
Hoogte van de basis 5.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op