Menu Search

Zelfklevende bumper Vierkant 12.7 mm 3.1 mm PU

Zwarte vierkante PU zelfklevende buffer op een pad.
Essentra artikelnummer:

10333990

Oud artikelnummer:

117101369941

174 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 18,5215
10 + € 13,7916
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 18,52

1 x € 18,5215

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 12.7 mm
Aantal per pad 80
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Vierkant
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790
Totale hoogte 3.1 mm
Basisdiameter 12.7 mm
Hoogte van de basis 3.1 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op