Menu Search

Zelfklevende bumper Vierkant 12.7 mm 3.1 mm PU

Doorzichtige PU zelfklevende ronde buffer op een pad.
Essentra artikelnummer:

10276501

Oud artikelnummer:

494481

2700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
3000 - 5999 € 0,4073
6000 - 8999 € 0,2414
9000 + € 0,1925
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 3000

Totale prijs:

€ 1.221,90

3000 x € 0,4073

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 12.7 mm
Aantal per pad 200
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Vierkant
Kleur Transparant
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926300090
Totale hoogte 3.1 mm
Basisdiameter 12.7 mm
Hoogte van de basis 3.1 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op