Menu Search

Zelfklevende bumper Vierkant 10.2 mm 2.5 mm PU

Zwarte vierkante PU zelfklevende buffer op een pad.
Essentra artikelnummer:

10334140

Oud artikelnummer:

117102269941

42 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 15,7901
10 + € 11,7778
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 15,79

1 x € 15,7901

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 10.1 mm
Aantal per pad 54
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Vierkant
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790
Totale hoogte 2.5 mm
Basisdiameter 10.2 mm
Hoogte van de basis 2.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op