Menu Search

Zelfklevende bumper Vlak 19.0 mm 4.0 mm PU

Zwarte PU zelfklevende ronde buffer op een pad.
Essentra artikelnummer:

10334065

Oud artikelnummer:

117101869941

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 15,2062
10 + € 13,1091
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 15,21

1 x € 15,2062

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 19.1 mm
Aantal per pad 40
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Vlak
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790
Totale hoogte 4.1 mm
Basisdiameter 19.0 mm
Hoogte van de basis 4.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op