Menu Search

Zelfklevende bumper Vlak 19.0 mm 4.0 mm PU

Doorzichtige PU zelfklevende ronde buffer op een pad.
Essentra artikelnummer:

10276549

Oud artikelnummer:

494485

5208 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2604 + € 0,6403
Standaard verpakking: 2604

Bestel in veelvoud van 2604

Totale prijs:

€ 1.667,34

2604 x € 0,6403

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal per pad 84
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Vlak
Kleur Transparant
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926300090
Totale hoogte 4.0 mm
Basisdiameter 19.0 mm
Hoogte van de basis 4.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op