Menu Search

Zelfklevende bumper Vierkant 12.7 mm 3.1 mm PU

Piramidevormige naturel PU zelfklevende buffer.
Essentra artikelnummer:

10334010

Oud artikelnummer:

117101411341

67 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 37,668
10 + € 28,1014
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 37,67

1 x € 37,668

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 12.7 mm
Aantal per pad 80
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Vierkant
Kleur Wit
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790
Totale hoogte 5.8 mm
Basisdiameter 12.7 mm
Hoogte van de basis 3.1 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op