10333884
117101000040
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 33,8993 |
| 10 + | € 25,112 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale breedte | 20.5 mm |
|---|---|
| Totale breedte | 0.807 in |
| Aantal per pad | 36 |
| Massief materiaal | Polyurethaan |
| Vorm | Vierkant |
| Kleur | Naturel |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
| Goederencode | 3926909790 |
| Totale hoogte | 7.6 mm |
| Totale hoogte | 0.299 in |
| Basisdiameter | 0.811 in |
| Basisdiameter | 20.6 mm |
| Hoogte van de basis | 0.299 in |
| Hoogte van de basis | 7.6 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan