Menu Search

Zelfklevende bumper Vierkant 20.5 mm 13.2 mm PU

Zwarte PU zelfklevende ronde buffer op een pad.
Essentra artikelnummer:

10276518

Oud artikelnummer:

494482

4134 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1008 + € 1,1257
Standaard verpakking: 1008

Bestel in veelvoud van 1008

Totale prijs:

€ 1.134,71

1008 x € 1,1257

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 20.5 mm
Aantal per pad 72
Massief materiaal Polyurethaan
Vorm Vierkant
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926300090
Totale hoogte 13.2 mm
Basisdiameter 20.5 mm
Hoogte van de basis 13.2 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op