Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1781 - € 0,8931 | 1450 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,5579 - € 1,7407 | 400 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1218 - € 0,5207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Geel
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,6047 - € 1,5985 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,2203 - € 0,4685 | 5498 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,4468 - € 0,9383 | 900 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,5111 - € 0,6141 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1701 - € 0,2059 | 500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1188 - € 0,4965 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1701 - € 0,2265 | 3200 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,6183 - € 0,7611 | Vraag de levertijd aan hier |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3687 - € 0,991 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,4468 - € 0,9627 | 500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1781 - € 0,4252 | 447 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3548 - € 0,3903 | 14798 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Geel
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1178 - € 0,5631 | 5000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1496 - € 0,7417 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3635 - € 0,9976 | 116 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3172 - € 0,5954 | 36 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,427 - € 0,7958 | 962 Op voorraad |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm