Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/4 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107386

Oud artikelnummer:

9106000

3200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,2265
500 - 999 € 0,2059
1000 - 1999 € 0,1871
2000 + € 0,1701
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 11,33

50 x € 0,2265

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 34.0 mm
H 15.0 mm
h 14.5 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 3/4-14 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op