Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/4 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107522

Oud artikelnummer:

9167000

5498 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,4557
1000 - 1999 € 0,2712
2000 + € 0,2143
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 227,85

500 x € 0,4557

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 33.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 3/4 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op