Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/4 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107553

Oud artikelnummer:

9170000

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,5985
250 - 999 € 0,7611
1000 + € 0,6047
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 39,96

25 x € 1,5985

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 49.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 1-1/4 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op