Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107508

Oud artikelnummer:

9165000

900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,9383
1000 + € 0,4468
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 93,83

100 x € 0,9383

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 27.5 mm
H 32.0 mm
h 30.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 1/2 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op