Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 2 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107454

Oud artikelnummer:

9112000

116 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 1199 € 0,9976
1200 - 1799 € 0,5304
1800 + € 0,3635
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 99,76

100 x € 0,9976

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 67.0 mm
H 28.5 mm
h 26.5 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 2-11 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op