Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/4 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107416

Oud artikelnummer:

9109000

15198 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1999 € 0,3903
2000 + € 0,3548
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 97,58

250 x € 0,3903

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 49.0 mm
H 25.0 mm
h 23.5 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 1-1/4-11 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op