Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2108 - € 0,4685 | 8998 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Geel
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2502 - € 0,5507 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4705 - € 1,8497 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4705 - € 0,8808 | 1500 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2828 - € 0,7929 | 500 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4583 - € 0,8635 | 500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2148 - € 1,329 | Vraag de levertijd aan hier |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,48 - € 1,0079 | 3200 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1727 - € 0,395 | 11000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4583 - € 1,8134 | 1450 Op voorraad |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5219 - € 1,0961 | 1900 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3848 - € 0,7583 | 1906 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4052 - € 0,7698 | 1747 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Geel
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2896 - € 0,7698 | 10799 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2986 - € 0,3614 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1486 - € 0,2248 | 4000 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,7626 - € 0,7626 | 1300 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5952 - € 0,5952 | 242 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,0589 - € 1,0589 | 1096 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1944 - € 0,5189 | 85 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm