Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107379

Oud artikelnummer:

9105000

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,7417
500 - 999 € 0,3532
1000 - 1999 € 0,189
2000 + € 0,1496
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 37,09

50 x € 0,7417

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 29.0 mm
H 14.0 mm
h 12.5 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 5/8-14 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op