Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M40 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107294

Fabrikant artikelnummer:

9029500

962 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,7741
1000 + € 0,4154
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 193,53

250 x € 0,7741

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 46.2 mm
H 16.7 mm
h 15.5 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M40 x 2;0
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op