Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/4 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107348

Oud artikelnummer:

9102000

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4965
1000 - 1999 € 0,2364
2000 - 4999 € 0,121
5000 + € 0,1188
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 49,65

100 x € 0,4965

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.0 mm
H 12.5 mm
h 11.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 1/4-19 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op