Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107515

Oud artikelnummer:

9166000

1450 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,8687
500 - 999 € 0,4137
1000 - 1999 € 0,2328
2000 + € 0,1733
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 43,44

50 x € 0,8687

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 29.5 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 5/8 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op