Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/8 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107355

Fabrikant artikelnummer:

9103000

7949 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5065
1000 - 1999 € 0,2412
2000 - 4999 € 0,1243
5000 + € 0,1185
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 50,65

100 x € 0,5065

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 23.0 mm
H 12.5 mm
h 11.5 mm
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Schroefdraadstandaard Gas-schroefdraad
Draadmaat 3/8
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op