Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/4 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107423

Oud artikelnummer:

9110000

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,7611
1000 + € 0,6183
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 190,28

250 x € 0,7611

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 48.0 mm
H 18.0 mm
h 16.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 1-1/4-11 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op