Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107492

Oud artikelnummer:

9164000

447 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,4252
1000 - 1999 € 0,2393
2000 + € 0,1781
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 212,60

500 x € 0,4252

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 27.0 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 1/2 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op