Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Código De La Serie: SR1825
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3031 € - 0,3191 € | 1108 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2666 € - 0,2806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 10150 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1194 € - 0,1258 € | 30800 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1225 € - 0,129 € | 7000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | 41220 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 895 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2368 € - 0,2493 € | 617 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1021 € - 0,1075 € | 78290 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1194 € - 0,1258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2949 € - 0,3106 € | 927 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Negro
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0485 € - 0,051 € | 24455 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1194 € - 0,1258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0485 € - 0,051 € | 9477 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 2822 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10037089 | 0,2314 € - 0,2436 € | 617 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 10178300 | 0,3261 € - 0,3433 € | 14000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Verde
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar