Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10108390
CRTA-C1-19WH
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Blanco |
|---|---|
| Tipo de cabezal | Cabeza no liberable |
| Diámetro del orificio compatible | 6.8 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.268 in |
| Método de montaje | Ajustable a presión |
| Diámetro máximo del haz de cables | 1.575 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 40.0 mm |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 18.1 kg |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 40 lbs |
| Longitud general | 185.0 mm |
| Longitud general | 7.283 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar