Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Blanco
18.1 kg
10245811 0,8201 € - 0,8632 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Natural
10178300 0,3261 € - 0,3433 € 6000 En stock
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Natural
13.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 23669 En stock
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 2822 En stock
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negro
22.0 kg
10037089 0,2314 € - 0,2436 € 617 En stock
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 14411 En stock
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1021 € - 0,1075 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Natural
8.0 kg
0,1867 € - 0,1966 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1867 € - 0,1966 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0485 € - 0,051 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1502 € - 0,1581 € 120 En stock
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Negro
22.0 kg
0,2138 € - 0,2251 € 960 En stock
4.7 mm
50.8 mm
225.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1194 € - 0,1258 € 63160 En stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Negro
18.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Rojo
18.1 kg
0,7028 € - 0,7394 € 6 En stock
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Natural
0,1225 € - 0,129 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 895 En stock
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negro
18.0 kg
0,096 € - 0,1185 € 8900 En stock
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natural
40.0 lb
  • de 4
Brida para cables 185.0 mm 40.0 mm PA Blanco

10108390


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Abrazadera ajustable Adhesivo 30.5 mm PA Natural

10245811

Rango de precios
0,8632 € - 0,8201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    21.0 mm
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    22.0 mm
Brida para cables 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10178300

Rango de precios
0,3433 € - 0,3261 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    120.7 mm
Brida para cables 131.0 mm 30.0 mm PA Negro

10253649

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
23669 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 132.0 mm 30.0 mm PA Negro

10253588

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
2822 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037089

Rango de precios
0,2436 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
617 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 131.0 mm 30.0 mm PA Natural

10253533

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
14411 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 168.0 mm 40.0 mm PA Natural

10247938

Rango de precios
0,1075 € - 0,1021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 201.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253526

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 201.0 mm 50.0 mm PA Negro

10253632

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 112.0 mm 25.0 mm PA Natural

10253779

Rango de precios
0,051 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
Brida para cables 203.0 mm 50.0 mm PA Negro

10253571

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 225.0 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10113943

Rango de precios
0,2251 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.8 mm
Brida para cables 157.5 mm 38.0 mm PA Negro

10253656

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
63160 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.0 mm
Brida para cables 185.0 mm 40.0 mm PA Rojo

10108383


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Abrazadera ajustable 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10245804

Rango de precios
0,7394 € - 0,7028 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    18.0 mm
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    17.0 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
Brida para cables 168.0 mm 40.0 mm PA Negro

10248126

Rango de precios
0,129 € - 0,1225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 132.0 mm 30.0 mm PA Negro

10253618

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
895 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Natural

10315767

Rango de precios
0,1185 € - 0,096 €

Niveles de existencias
8900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.4 mm