Menu Search

Brida para cables 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

Esta abrazadera está fabricada en nylon 6/6 negro y está acabada con una cabeza de fijación moldeada que es ideal para atornillarse o enroscarse en paneles de metal o madera. La fijación puede montarse en instalaciones ya existentes antes del ensamblado final.
Referencia de Essentra:

10247969

Número de pieza del fabricante:

461263

4648 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1401 €
500 + 0,1331 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

14,01 €

100 x 0,1401 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Certificación UL
Color Negro
Diámetro del orificio compatible 5.0 mm
Método de montaje Tornillo
Diámetro máximo del haz de cables 60.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 22.0 kg
Longitud general 219.0 mm
Anchura general 4.2 mm
Diámetro mínimo del orificio 0.25 mm
Diámetro máximo exterior 5.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción ULE70062
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros