Menu Search

Brida para cables 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Referencia de Essentra:

10247778

Número de pieza del fabricante:

461244

7614 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1167 €
500 + 0,1108 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

11,67 €

100 x 0,1167 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Certificación UL
Color Natural
Diámetro del orificio compatible 5.0 mm
Método de montaje Tornillo
Diámetro máximo del haz de cables 60.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 22.0 kg
Longitud general 219.0 mm
Anchura general 4.2 mm
Diámetro mínimo del orificio 0.25 mm
Diámetro máximo exterior 5.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción ULE70062
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros