10036860
WIT-18R1A-4-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,146 € |
| 5000 - 9999 | 0,1349 € |
| 10000 - 19999 | 0,1278 € |
| 20000 + | 0,1205 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Certificación | UL |
|---|---|
| Color | Natural |
| Diámetro del orificio compatible | 4.0 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.157 in |
| Método de montaje | Ajustable a presión |
| Diámetro máximo del haz de cables | 19.1 mm |
| Diámetro máximo del haz de cables | 0.752 in |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 8.0 kg |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 8.0 kg |
| Longitud general | 114.7 mm |
| Longitud general | 4.516 in |
| Anchura general | 0.563 in |
| Anchura general | 14.29 mm |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | UL E70062 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar