10247990
461266
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,5208 € |
| 500 + | 0,4948 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Certificación | UL |
|---|---|
| Color | Negro |
| Diámetro del orificio compatible | 0.236 in |
| Diámetro del orificio compatible | 6.0 mm |
| Método de montaje | Tornillo |
| Diámetro máximo del haz de cables | 4.803 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 122.0 mm |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 55.0 kg |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 55.0 kg |
| Longitud general | 15.669 in |
| Longitud general | 398.0 mm |
| Anchura general | 0.311 in |
| Anchura general | 7.9 mm |
| Diámetro mínimo del orificio | 0.01 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 0.25 mm |
| Diámetro máximo exterior | 0.236 in |
| Diámetro máximo exterior | 6.0 mm |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | ULE70062 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar