Menu Search

Brida para cables 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Referencia de Essentra:

10113950

Número de pieza del fabricante:

WIT-50RLA-1

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2385 €
5000 + 0,2265 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

238,50 €

1000 x 0,2385 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Método de montaje Ajustable a presión
Diámetro máximo del haz de cables 25.4 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 22.0 kg
Longitud general 135.0 mm
Anchura general 4.8 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción ULE70062
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros