Menu Search

Brida para cables 112.0 mm 25.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Referencia de Essentra:

10253779

Número de pieza del fabricante:

462765

6277 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0524 €
500 + 0,0498 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

5,24 €

100 x 0,0524 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de cabezal Cabeza no liberable
Diámetro del orificio compatible 4.6 mm
Método de montaje Ajustable a presión
Diámetro máximo del haz de cables 25.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 22.0 kg
Longitud general 112.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros