Menu Search

Brida para cables 4.8 mm 225.0 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Referencia de Essentra:

10113943

Número de pieza del fabricante:

WIT-50RLA-M

960 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2311 €
5000 + 0,2196 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

231,10 €

1000 x 0,2311 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Certificación UL
Color Natural
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Método de montaje Ajustable a presión
Diámetro máximo del haz de cables 50.8 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 22.0 kg
Longitud general 225.0 mm
Anchura general 4.8 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E70062
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros