10245828
460299
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,1396 € |
| 500 + | 1,0833 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 0.827 in |
| Diámetro del orificio compatible | 21.0 mm |
| Método de montaje | Adhesivo |
| Diámetro máximo del haz de cables | 26.0 mm |
| Diámetro máximo del haz de cables | 1.024 in |
| Longitud general | 1.181 in |
| Longitud general | 30.0 mm |
| Anchura general | 0.827 in |
| Anchura general | 21.0 mm |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar