Menu Search

Brida para cables 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Referencia de Essentra:

10037102

Número de pieza del fabricante:

WIT-50SA-01

965929 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1033 €
5000 + 0,0981 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

103,30 €

1000 x 0,1033 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Método de montaje Ajustable a presión
Diámetro máximo del haz de cables 23.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 22.0 kg
Longitud general 133.0 mm
Anchura general 13.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción ULE70062
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros