Menu Search

Brida para cables 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera para cables está fabricada en nylon natural 6/6 UL94 V-2. Cuenta con un cabezal fijador para encajarse en un orificio de 6,4 mm con un grosor del panel de 1,6 mm.
Referencia de Essentra:

10036884

Número de pieza del fabricante:

WIT-30RCA-12-M

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1507 €
5000 + 0,1431 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

150,70 €

1000 x 0,1507 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio compatible 6.5 mm
Diámetro máximo del haz de cables 31.8 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 13.0 kg
Longitud general 174.6 mm
Anchura general 17.0 mm
Diámetro máximo exterior 6.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción ULE70062
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros