10178287
WIT-18RA-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,068 € |
| 5000 - 9999 | 0,0572 € |
| 10000 - 19999 | 0,0507 € |
| 20000 - 29999 | 0,0454 € |
| 30000 + | 0,0423 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 0.189 in |
| Diámetro del orificio compatible | 4.8 mm |
| Método de montaje | Ajustable a presión |
| Diámetro máximo del haz de cables | 0.827 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 21.0 mm |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 8.0 kg |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 8.0 kg |
| Longitud general | 4.291 in |
| Longitud general | 109.0 mm |
| Anchura general | 0.531 in |
| Anchura general | 13.5 mm |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | ULE70062 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar