10036235
TOBS-18-01A-RT
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,9861 € |
| 5000 + | 0,9368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 7.1 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.28 in |
| Método de montaje | Fijación adhesiva, atornillable |
| Diámetro máximo del haz de cables | 28.5 mm |
| Diámetro máximo del haz de cables | 1.122 in |
| Longitud general | 117.1 mm |
| Longitud general | 4.61 in |
| Anchura general | 21.1 mm |
| Anchura general | 0.831 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | ULE70062 |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar