10178317
WIT-40LAR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,376 € |
| 5000 + | 0,3572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 0.189 in |
| Diámetro del orificio compatible | 4.8 mm |
| Método de montaje | Ajustable a presión |
| Diámetro máximo del haz de cables | 50 mm |
| Diámetro máximo del haz de cables | 1.970 in |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 40.0 lb |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 40.0 lb |
| Longitud general | 7.677 in |
| Longitud general | 195.0 mm |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | ULE70062 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar