10247921
461259
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2662 € |
| 500 + | 0,253 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de cabezal | Cabeza no liberable |
| Diámetro del orificio compatible | 0.213 in |
| Diámetro del orificio compatible | 5.4 mm |
| Método de montaje | Ajustable a presión |
| Diámetro máximo del haz de cables | 1.457 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 37.0 mm |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 13.0 kg |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 13.0 kg |
| Longitud general | 6.004 in |
| Longitud general | 152.5 mm |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar