Menu Search

Abrazadera ajustable 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 25 x 18 mm. The adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Referencia de Essentra:

10245804

Número de pieza del fabricante:

460297

6 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7594 €
500 + 0,7218 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

75,94 €

100 x 0,7594 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio compatible 18.0 mm
Método de montaje Adhesivo
Diámetro máximo del haz de cables 17.0 mm
Longitud general 25.0 mm
Anchura general 18.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros