Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

I lager

De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta ytterdiameter Maximal innerdiameter Köp
1,1992 kr - 2,5183 kr 1493 I lager
8.1 mm
7.2 mm
6,3587 kr - 13,3532 kr 2702 I lager
27.8 mm
26.6 mm
4,8666 kr - 10,2199 kr I produktion
36.8 mm
36.1 mm
5,8427 kr - 12,2698 kr 729 I lager
42.7 mm
41.7 mm
7,53 kr - 15,8131 kr 55 I lager
49 mm
48.1 mm
5,9124 kr - 12,4162 kr 4008 I lager
20.8 mm
20.4 mm
1,2801 kr - 2,6882 kr 31048 I lager
16.7 mm
16.8 mm
7,5997 kr - 15,9595 kr 1766 I lager
33.1 mm
32.6 mm
8,6456 kr - 18,1557 kr 2999 I lager
39.6 mm
39.2 mm
5,4802 kr - 11,5084 kr 678 I lager
45.9 mm
45 mm
3,9463 kr - 8,2872 kr 1017 I lager
51.8 mm
51.9 mm
1,2382 kr - 2,6003 kr 7989 I lager
11.1 mm
10.7 mm
5,8985 kr - 12,3869 kr 39 I lager
30.6 mm
30.6 mm
5,1734 kr - 10,8641 kr 999 I lager
38.3 mm
37.2 mm
5,3686 kr - 11,2741 kr 1598 I lager
43.9 mm
43.7 mm
5,1176 kr - 10,747 kr 14115 I lager
50 mm
49.5 mm
1,0528 kr - 2,2109 kr 5184 I lager
7.4 mm
6.4 mm
1,2089 kr - 2,5388 kr 4200 I lager
19.5 mm
18.8 mm
5,4802 kr - 11,5084 kr 1300 I lager
35 mm
34.1 mm
8,8966 kr - 18,6828 kr 1000 I lager
41 mm
40.6 mm
  • av 2
Lock och plugg, koniska 8.1 mm 9.9 mm Röd

GP610A

Prisintervall
2,5183 kr - 1,1992 kr

Lagernivåer
1493 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    8.1 - 9.9 mm
  • Omfång, innerdiameter
    5.4 - 7.2 mm
Lock och plugg, koniska 27.8 mm 29 mm Röd

GP642A

Prisintervall
13,3532 kr - 6,3587 kr

Lagernivåer
2702 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    27.8 - 29 mm
  • Omfång, innerdiameter
    23.4 - 26.6 mm
Lock och plugg, koniska 36.8 mm 38.7 mm Röd

GP654A

Prisintervall
10,2199 kr - 4,8666 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    36.8 - 38.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    34.1 - 36.1 mm
Lock och plugg, koniska 42.7 mm 44.5 mm Röd

GP662A

Prisintervall
12,2698 kr - 5,8427 kr

Lagernivåer
729 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    42.7 - 44.5 mm
  • Omfång, innerdiameter
    39.2 - 41.7 mm
Lock och plugg, koniska 49 mm 51 mm Röd

GP670A

Prisintervall
15,8131 kr - 7,53 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    49 - 51 mm
  • Omfång, innerdiameter
    46.1 - 48.1 mm
Lock och plugg, koniska 20.8 mm 22.8 mm Vit

K1838A

Prisintervall
12,4162 kr - 5,9124 kr

Lagernivåer
4008 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    20.8 - 22.8 mm
  • Omfång, innerdiameter
    18 - 20.4 mm
Lock och plugg, koniska 16.7 mm 19.2 mm Röd

GP628A

Prisintervall
2,6882 kr - 1,2801 kr

Lagernivåer
31048 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    16.7 - 19.2 mm
  • Omfång, innerdiameter
    13.7 - 16.8 mm
Lock och plugg, koniska 33.1 mm 35.2 mm Röd

GP650A

Prisintervall
15,9595 kr - 7,5997 kr

Lagernivåer
1766 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    33.1 - 35.2 mm
  • Omfång, innerdiameter
    30.6 - 32.6 mm
Lock och plugg, koniska 39.6 mm 41.6 mm Röd

GP658A

Prisintervall
18,1557 kr - 8,6456 kr

Lagernivåer
2999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    39.6 - 41.6 mm
  • Omfång, innerdiameter
    36.6 - 39.2 mm
Lock och plugg, koniska 45.9 mm 47.7 mm Röd

GP666A

Prisintervall
11,5084 kr - 5,4802 kr

Lagernivåer
678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    45.9 - 47.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    42.4 - 45 mm
Lock och plugg, koniska 51.8 mm 54.1 mm Röd

GP674A

Prisintervall
8,2872 kr - 3,9463 kr

Lagernivåer
1017 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    51.8 - 54.1 mm
  • Omfång, innerdiameter
    49.4 - 51.9 mm
Lock och plugg, koniska 11.1 mm 12.7 mm Röd

GP617A

Prisintervall
2,6003 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
7989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    11.1 - 12.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    8.9 - 10.7 mm
Lock och plugg, koniska 30.6 mm 34.4 mm Röd

GP648A

Prisintervall
12,3869 kr - 5,8985 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    30.6 - 34.4 mm
  • Omfång, innerdiameter
    29.2 - 30.6 mm
Lock och plugg, koniska 38.3 mm 40.1 mm Röd

GP656A

Prisintervall
10,8641 kr - 5,1734 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    38.3 - 40.1 mm
  • Omfång, innerdiameter
    34.2 - 37.2 mm
Lock och plugg, koniska 43.9 mm 46.1 mm Röd

GP664A

Prisintervall
11,2741 kr - 5,3686 kr

Lagernivåer
1598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    43.9 - 46.1 mm
  • Omfång, innerdiameter
    41.7 - 43.7 mm
Lock och plugg, koniska 50 mm 51.7 mm Röd

GP672A

Prisintervall
10,747 kr - 5,1176 kr

Lagernivåer
14115 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    50 - 51.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    46 - 49.5 mm
Lock och plugg, koniska 7.4 mm 8.3 mm Röd

GP607A

Prisintervall
2,2109 kr - 1,0528 kr

Lagernivåer
5184 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    7.4 - 8.3 mm
  • Omfång, innerdiameter
    5.5 - 6.4 mm
Lock och plugg, koniska 19.5 mm 21.6 mm Röd

GP632A

Prisintervall
2,5388 kr - 1,2089 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    19.5 - 21.6 mm
  • Omfång, innerdiameter
    15.5 - 18.8 mm
Lock och plugg, koniska 35 mm 36.6 mm Röd

GP652A

Prisintervall
11,5084 kr - 5,4802 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    35 - 36.6 mm
  • Omfång, innerdiameter
    31.4 - 34.1 mm
Lock och plugg, koniska 41 mm 42.8 mm Röd

GP660A

Prisintervall
18,6828 kr - 8,8966 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    41 - 42.8 mm
  • Omfång, innerdiameter
    37.5 - 40.6 mm
Lock och plugg, koniska 47.4 mm 48.8 mm Röd

GP668A

Prisintervall
15,1395 kr - 7,2093 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    47.4 - 48.8 mm
  • Omfång, innerdiameter
    43.5 - 46.2 mm
Lock och plugg, koniska 53.6 mm 55.4 mm Röd

GP676A

Prisintervall
16,5744 kr - 7,8926 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    53.6 - 55.4 mm
  • Omfång, innerdiameter
    51.1 - 53.6 mm