Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE 11.09 mm 12.72 mm Röd

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 11.1 mm | 0.438 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra artikelnummer:

10155301

Tillverkarens artikelnummer:

GP617A

800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 2,7587 kr
4000 + 1,3136 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

1 103,48 kr

400 x 2,7587 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.4 mm
d1 11.1 mm
d2 12.7 mm
d3 8.9 mm
d4 10.7 mm
h 11.1 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss