Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE 7.42 mm 8.26 mm Röd

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 9.5 mm | 0.375 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra artikelnummer:

10155288

Tillverkarens artikelnummer:

GP607A

1500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,2772 kr
5000 + 1,0843 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 138,60 kr

500 x 2,2772 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 13.5 mm
d1 7.4 mm
d2 8.3 mm
d3 5.5 mm
d4 6.4 mm
h 9.5 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss